Carcasa - HC-STA-B16-SLFDC-2SSP16-ELC-AL - 1412852

Carcasa zócalo B16, para brida transversal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Material tapa protectora: PA, salidas de cable: 2, lateral, Altura: 68 mm, Prensaestopas: sin, tubuladura: no, 2x Pg16, capuchón de protección: sí, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412852
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 601 (C-4-2015)
EAN 4055626060736
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 334,700 g
Número de tarifa arancelaria 85389099