Carcasa - HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - 1412826

Carcasa zócalo B6, con brida longitudinal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Material tapa protectora: PA, Salidas de cable: 2, lateral, Altura: 54,6 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, 2x M25, Capuchón de protección: sí, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412826
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 573 (C-4-2015)
EAN 4055626060835
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 204,400 g
Número de tarifa arancelaria 85389099