Cable de red - VS-M12FSBP-OE-94C-LI/2,0 - 1412820

Cable Ethernet confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG 26 apto p. cadenas de suministro energía (19 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra mont. incorp. M12, montaje pared trasera/atornillado c. rosca M16 en extremo cable libre, Line, long. 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412820
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 303 (PC-2011)
EAN 4046356475686
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 136,100 g