Carcasa - HC-STA-B24-HLWD-1TTM32-EL-AL - 1412800

Carcasa aérea B24, con brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, altura: 60 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M32, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412800
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 632 (C-2-2017)
EAN 4055626060651
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 259,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099