Carcasa - HC-STA-B16-HLWD-1STP16-EL-AL - 1412735

Carcasa aérea B16, con brida transversal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Salidas de cable: 1, lateral, Altura: 60 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, 1x Pg16, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412735
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 602 (C-4-2015)
EAN 4055626060095
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85389099