Carcasa - HC-STA-B16-HHWD-1STP29-EL-AL - 1412706

Carcasa aérea B16, con brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, altura: 76 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x Pg29, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412706
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 618 (C-2-2017)
EAN 4055626059860
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 268,340 g
Número de tarifa arancelaria 85389099