Cable de red - VS-IP20-OE-94C-LI/5,0 - 1412655

Cable Ethernet confec., apantallado, 4 pares, AWG 26 apto para cadenas de suministro de energía (19 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho RJ45/IP20 en extremo de cable libre, Line, long. 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412655
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 302 (PC-2011)
EAN 4046356475624
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 300,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210