Carcasa - HC-STA-B16-CHWS-1TTP21-ELC-AL - 1412647

Carcasa de acoplamiento B16, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, altura: 79 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x Pg21, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412647
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 611 (C-2-2017)
EAN 4055626058924
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 259,500 g
Número de tarifa arancelaria 85389099