Carcasa - HC-STA-B16-CHWD-1TTP29-ELC-AL - 1412644

Carcasa de acoplamiento B16, con brida transversal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, Altura: 79 mm, Prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x Pg29, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412644
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 599 (C-4-2015)
EAN 4055626058894
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 256,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099