Carcasa - HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - 1412630

Carcasa aérea B10, para brida longitudinal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, Altura: 57 mm, Prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M25, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412630
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 580 (C-4-2015)
EAN 4055626059563
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 152,500 g
Número de tarifa arancelaria 85389099