Carcasa - HC-STA-B10-CHWS-1TTM32-ELC-AL - 1412586

Carcasa de acoplamiento B10, con brida longitudinal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Salidas de cable: 1, recta, Altura: 73 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, 1x M32, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412586
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 581 (C-4-2015)
EAN 4055626030616
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 206,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099