Carcasa - HC-STA-B10-CHWS-1TTM25-ELC-AL - 1412585

Carcasa de acoplamiento B10, con brida longitudinal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Salidas de cable: 1, recta, Altura: 73 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, 1x M25, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412585
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 581 (C-4-2015)
EAN 4055626030609
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 214,500 g
Número de tarifa arancelaria 85389099