Carcasa - HC-STA-B10-CHWD-1TTM32-ELC-AL - 1412580

Carcasa de acoplamiento B10, con brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, altura: 73 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M32, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412580
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 601 (C-2-2017)
EAN 4055626030555
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85389099