Carcasa - HC-STA-B06-HHFS-1TTP21-EL-AL - 1412568

Carcasa aérea B6, para brida longitudinal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, Altura: 72 mm, Prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x Pg21, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412568
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 574 (C-4-2015)
EAN 4055626059082
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 174,200 g
Número de tarifa arancelaria 85389099