Cable de red - VS-M12FSBP-IP67/B-94B-LI/5,0 - 1412383

Cable Ethernet confec., apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje incorporado M12, montaje pared trasera/atornillado con rosca M16 en conec. macho RJ45/IP67, negro, Line, long. 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412383
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 301 (PC-2011)
EAN 4046356475532
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 275,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444210