Cable de red - VS-M12MS-IP67/B-94B-LI/5,0 - 1412354

Cable Ethernet confec., apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho M12 en conec. macho RJ45/IP67, negro, Line, long. 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412354
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 301 (PC-2011)
EAN 4046356475525
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 264,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444210