Cable de red - NBC-FSBPXS/2,0-94F/R4AC-10G - 1412316

Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Hembra de montaje incorporado recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: X, a Conector recta RJ45 / IP20, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412316
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356953771
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 128,800 g