Cable de red - NBC-FSBPXS/0,9-94F/R4AC-10G - 1412313

Cable Ethernet confeccionado, CAT6A, apantallado, 4 pares, hembra de montaje incorporado M12, montaje pared trasera/atornillado con rosca M16 en conector RJ45/IP20, longitud 0,9 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412313
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356953535
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 80,300 g
Número de tarifa arancelaria 85444210