Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-CIP-M8FS-8P SMD SH R32 - 1412262

Conector enchufable de montaje incorp., 8-polos, Hembra de conexión, recto, M8, codificado A, Montaje en placas de circuito impreso, SMD

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
  • Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
  • Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
  • Obturación adicional para el equipo en estado desenchufado

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412262
Unidad de embalaje 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356989039
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,980 g