Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-CI-M8FS-3P SMD R32 - 1412243

Conector enchufable de montaje incorp., 3-polos, Hembra de conexión,  par,  M8, codificado A, Montaje en placas de circuito impreso, SMD

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
  • Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
  • Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
  • Conexión de pantalla y obturación opcional hacia el equipo en estado desenchufado

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412243
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356988841
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,400 g