Cable para sensores/actuadores - SAC-2P-MS-FS SCO RAIL/.../... - 1412161

Cable para sensores/actuadores, 2-polos, tipo de cable variable, apantallado, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Para aplicaciones ferroviarias

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Seguridad gracias a la no inflamabilidad: el cuerpo de la empuñadura de PA 6.6 y los cables irradiados cumplen los máximos requisitos
  • Se bloquea de forma segura gracias al freno especial de vibración
  • Resistente a las influencias de la temperatura – probado para un rango de temperatura ampliado y contra choques térmicos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412161
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356993531
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g