Prensaestopas para carcasa - SACC-FP-M-M12/M14 SMD - 1412078

Prensaestopas para carcasa, Conector macho,  M12, Montaje paredes delanteras, M14 x 1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
  • Montaje eficiente de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura SMT

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412078
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356992947
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,470 g
Número de tarifa arancelaria 74153300