Cable de red - VS-M12MS-IP20-94B-LI/5,0 - 1412053

Cable Ethernet confec., apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho M12 en conec. macho RJ45/IP20, Line, long. 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1412053
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 301 (PC-2011)
EAN 4046356475464
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 257,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210