Cable para sensores/actuadores - SAC-8P-MS/ 0,8-PUR/FS SCO BK - 1411972

Ninguna imagen disponible

Cable para sensores/actuadores, 8-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 0,8 m, con cuerpo de agarre negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411972
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356946872
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 57,300 g