Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH T - 1411965

Soporte de contactos de conectores hembra M12, recto

Conector enchufable de montaje incorp., Universal, 8-polos, Hembra de conexión,  par,  M12, Híbrido Y, Montaje en placas de circuito impreso, SMD

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
  • Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
  • Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411965
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356991629
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,600 g