Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-CI-M12MSD-4P SMD T - 1411925

Conector enchufable de montaje incorp., 4-polos, Conector macho, recto, M12, codificado D, Montaje en placas de circuito impreso, SMD

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
  • Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
  • Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
  • Conexión de pantalla y obturación opcional hacia el equipo en estado desenchufado

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411925
Unidad de embalaje 60 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356990035
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,860 g