Caja de empalme - FOC-PP-SB-ST:6 - 1411903

Módulo de carril, 12 x ST-Simplex, sin pigtails y caja de empalme

Caja de empalmes para carril, sin equipar, para 12 x ST-Simplex

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de carril, para 12x ST-Simplex, pantalla frontal equipada con 6x acoplamientos híbridos multimodo (SC-Duplex en ST), sin pigtails y soporte para empalme. Carcasa (2 piezas) para la fijación sobre carril, bastidor integrado para la recepción de los excesos de longitud de fibras (protección), posibilidad de prensaestopas mediante conexión por tornillo M20x1,5 arriba/abajo (conexión por tornillo suministrable opcionalmente). Preparado para montaje sobre carril mediante adaptador en la parte posterior, preparado para conexión equipotencial.

Volumen de entrega: carcasa para carril vacía (2 piezas), placa frontal con rotulación de puerto y bandeja de empalme integrada (montada), pantalla frontal equipada con 6x acoplamientos ST/SC-Duplex (híbridos) de metal.

Sus ventajas

  • Posibilidad de prensaestopas mediante conexión por tornillo M20x1,5 arriba y abajo
  • Apto para la industria
  • dimensión compacta a pesar de la gran bandeja de empalme
  • Adaptador snap-in para un sencillo montaje sobre carril
  • preparado para conexión equipotencial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411903
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 369 (C-4-2015)
EAN 4046356945172
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 838,400 g
Número de tarifa arancelaria 85367000