Caja de empalme - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902

Módulo sobre carril, 6x SC-Duplex, sin pigtails ni soporte para empalme

Caja de empalmes para carril, sin equipar, para 6x SC-Duplex

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de carril, pantalla frontal equipada con 6x acoplamiento SC-Duplex (OM3), sin pigtails y soporte para empalme. Carcasa (2 piezas) para la fijación sobre carril, bastidor integrado para la recepción de los excesos de longitud de fibras (protección), posibilidad de prensaestopas mediante conexión por tornillo M20x1,5 arriba/abajo (conexión por tornillo suministrable opcionalmente). Preparado para montaje sobre carril mediante adaptador en la parte posterior, preparado para conexión equipotencial.

Volumen de suministro: carcasa para carril vacía (2 piezas), placa frontal con rotulación de puerto y bandeja de empalme integrada (montada), panel frontal equipado con 6x acoplamiento SC-Duplex OM3 (beige/turquesa/turquesa) metal.

Sus ventajas

  • Posibilidad de prensaestopas mediante conexión por tornillo M20x1,5 arriba y abajo
  • Adaptador snap-in para un sencillo montaje sobre carril
  • Apto para la industria
  • dimensión compacta a pesar de la gran bandeja de empalme
  • Adaptador snap-in para un sencillo montaje sobre carril
  • preparado para conexión equipotencial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411902
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 369 (C-4-2015)
EAN 4046356944960
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 767,300 g
Número de tarifa arancelaria 85367000