Carcasa - HC-HPR-B16-SHFH-2SSM40-EMR-BK - 1411886

Carcasa zócalo B16, para bloqueo por tornillo, Material: Fundición inyectada de aluminio, Salidas de cable: 2, lateral, Altura: 111 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, 2x M40, Capuchón de protección: no, Aplicaciones ferroviarias, para requisitos medioambientales y EMC elevados, Serie HPR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411886
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 628 (C-4-2015)
EAN 4046356944540
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 987,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099