Carcasa - HC-HPR-B16-HHWH-1STM40-EM-BK - 1411884

Carcasa aérea B16, con bloqueo por tornillo, Material: Fundición inyectada de aluminio, salidas de cable: 1, lateral, Altura: 110,5 mm, Prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M40, capuchón de protección: no, Aplicaciones ferroviarias, para requisitos medioambientales y EMC elevados, Serie HPR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411884
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 628 (C-4-2015)
EAN 4046356944526
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 614,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099