Cable de red - NBC-R4AC-F4AC-EC4/.../... - 1411873

Cable de red, EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polos, PVC, amarillo-verde RAL 6018, Conector recta RJ45 / IP20, a Módulo de hembras recta RJ45 Freenet / IP20, Longitud de cable: libre entrada (0,2 ... 100,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411873
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 384 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210