Cable de red - NBC-R4AC-R4QC-PN4/.../... - 1411864

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC, verde RAL 6018, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 Push-pull / IP67, Longitud de cable: libre entrada (0,2 ... 100,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411864
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 383 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 677,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210