Cable de red - NBC-R4ACR-PN4/.../... - 1411858

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC, verde RAL 6018, Conector recta RJ45 / IP20, a extremo de cable libre, longitud de cable: libre entrada (0,2 ... 100,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411858
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 398 (C-2-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 352,200 g
Número de tarifa arancelaria 85444210