Cable de red - NBC-R4MC-R4MC-IE8/.../... - 1411846

Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta RJ45 Bloqueo de clip / IP67, a Conector recta RJ45 Bloqueo de clip / IP67, Longitud de cable: libre entrada (0,2 ... 100,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411846
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 390 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 153,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210