Cable de red - NBC-R4AC-R4QC-IE8/.../... - 1411845

Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, Conector recta RJ45 Push-pull / IP67, a Conector recta RJ45 / IP20, Longitud de cable: libre entrada (0,2 ... 100,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411845
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 391 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 90,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444210