Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M12FSS-3P-M16/0,5 PE - 1411654

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 3-polos, Hembra de conexión,  M12, S - Power, Montaje paredes delanteras, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, Longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector de tensión de red compacto
  • Para aplicaciones de infraestructuras industriales
  • Seguros frente a ocultación mediante codificación S
  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411654
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 268 (C-4-2015)
EAN 4046356937498
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,200 g