Cable de potencia - SAC-3P- 2,0-PVC/FSS PE SCO - 1411645

Cable de potencia, 3-polos, PVC, negro, extremo de cable libre, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, Codificado S, Longitud de cable: 2 m, para corriente alterna hasta 16 A/230 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 16 A y 230 V AC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación especial
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411645
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 271 (C-4-2015)
EAN 4046356936712
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 196,300 g