Cable de potencia - SAC-3P-MRS/ 5,0-PVC PE SCO - 1411642

Cable de potencia, 3-polos, PVC, negro, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, Codificado S, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 5 m, para corriente alterna hasta 16 A/230 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 16 A y 230 V AC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación especial
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411642
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 271 (C-4-2015)
EAN 4046356937467
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g