Caja de sensores/actuadores - SACB-8/16-1,5PUR SCO - 1411614

Caja de sensores/actuadores Metal, Número de puestos enchufables: 8, Número de polos: 5, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: Doble, Indicación de estado: No, Universal; Conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 1,5 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411614
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356935623