Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACC-DSI-M12FSD-4P-M16XL/0,5 - 1411585

La figura muestra la variante de 4 polos con codificación A

Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus, 4-polos, Hembra de conexión,  M12, codificado D, Montaje trasero, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, Longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
  • Limitación de apriete para obturación de junta tórica
  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411585
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 45 (C-4-2015)
EAN 4046356935814
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,400 g