Cable de fibra óptica - FOC-OE-OE-GZ02/... - 1411563

Cable de fibra óptica, fibra de vidrio multimodo 50/125 µm, OM3, longitud: variable

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Cumple UL 94, V0
  • Elementos individuales de 2,8 mm, de material sin halógenos y no inflamable
  • Fibra Low-Bend

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411563
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 402 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85447000