Cable de red - NBC-MSD/ 2,0-93K/R4AC SCO - 1411515

Cable de red, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, rojo tráfico RAL 3020, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, a Conector recta RJ45 / IP20, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411515
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356933735
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 167,600 g