Cable de red - NBC-MSD/ 5,0-93K SCO - 1411506

Cable de red, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, rojo tráfico RAL 3020, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411506
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356933704
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 362,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210