Juego de conectores enchufables - HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25ELC-AL - 1411492

Set de conectores EVO, serie B16, caja de metal, formado por una caja aérea 1411461, una caja empotrada 1411325, una conexión por tornillo EVO 1411446, un inserto de contactos macho 1407732, un inserto de contactos hembra 1407731

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411492
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 623 (C-4-2015)
EAN 4046356932929
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 682,500 g