Juego de conectores enchufables - HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25ELC-AL - 1411489

Set de conectores EVO, serie B16, caja de metal, formado por: una caja aérea 1411460, una caja empotrada 1411327, una conexión por tornillo EVO 1411446, un inserto de contactos macho 1407732, un inserto de contactos hembra 1407731

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411489
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 623 (C-4-2015)
EAN 4046356932899
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 645,050 g