Carcasa - HC-EVO-B16-CHWD-ELC-AL - 1411463

Caja de acoplamiento HEAVYCON EVO, construcción EMC, sin barnizado por pulverización, con brida de bayoneta para la conexión por tornillo EVO, B16, con brida transversal, altura 90,5 mm, sin conexión por tornillo EVO.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411463
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 597 (C-4-2015)
EAN 4046356932707
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 253,100 g
Número de tarifa arancelaria 85389099