Carcasa - HC-EVO-B10-HLWD-EL-AL - 1411457

Caja aérea HEAVYCON EVO, construcción EMC, sin barnizado por pulverización, con brida de bayoneta para la conexión por tornillo EVO, B10, con brida transversal, altura 64 mm, sin conexión por tornillo EVO.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411457
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 587 (C-4-2015)
EAN 4046356932646
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 141,730 g
Número de tarifa arancelaria 85389099