Pasamuros - QPD W 4PE2,5 7-14 M25 DT BK - 1411431

Pasamuros, Conexión QUICKON, N.º polos: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, con tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 7 mm ... 14 mm, Rosca de montaje: M25, Conexión push-in, 2,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411431
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356932301