Distribuidor T - QPD T 4PE6,0 3X12-20 BK - 1411415

Distribuidor en T QUICKON, negro, 4+PE polos, 2,5 mm² ... 6,0 mm²/690 V/40 A, para diámetro de cable 12 mm ... 20 mm, con tres tuercas Quickon

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Flexible y compacto - gracias a la unión interna de las conexiones, pueden utilizarse el repartidor H y el repartidor T para la ramificación de cables principales o como distribuidor estrella

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411415
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 470 (C-4-2015)
EAN 4046356932172
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 406,600 g