Pasamuros - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

Pasamuros QUICKON para la zona Ex, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm²/con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 6 mm ... 11 mm, rosca de conexión M25 con 5 contactos de enchufe plano para casquillos de enchufe plano.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411389
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 475 (C-4-2015)
EAN 4055626000510
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 63,200 g